Publier vos produits
Omega® - Circular Bike Parking Rack
Omega® - Circular Bike Parking Rack
Omega® - Circular Bike Parking Rack

    Omega® - Circular Bike Parking Rack

    Traduit par Google,

    Le modèle Circle Series est le support à vélos officiel de la ville de San Francisco, et ce n'est pas un hasard. Fabriqué en tubes d'acier HSS épais, l'Omega® offre un design à la fois esthétique et fonctionnel. Disponible en finition peinture époxy, galvanisée ou inox. Ce support ne passera pas inaperçu.

    Caractéristiques du produit

    • Support à vélos circulaire Omega
    • Disponible en version galvanisée, inox ou peinture époxy noire
    • Capacité de 2 vélos
    • Tubes épais en acier HSS pour une sécurité accrue
    • Compatible avec les antivols en U
    • La gamme galvanisée est conforme aux directives de stationnement pour vélos de San Francisco
    • Similaire aux supports Arc, Round, Orion et Ring
    • Montage en surface uniquement
    Spécification
    • MATERIALS & FEATURES

      • HSS 2” x 2” steel square tubing
      • U-Lock Compatible
      • Circular design allows locking of frame and tire

      FINISH OPTIONS

      • Black Polyester Powder Coat
      • Hot Dipped Galvanize
      • Stainless Steel

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Wall Setbacks:
        • For racks parallel to a wall
        • Suggested minimum clearance: 24”
      • For racks perpendicular to a wall
        • Suggested minimum clearance: 34”
      • Distance between racks
        • Suggested minimum clearance: 34”
      • Street Setbacks:
        • For racks parallel to the street
        • Suggested minimum clearance: 24”

      These are our suggested minimal clearances.
      **Please check local ordinances for minimum clearance

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-circular-bike-parking-racks
    • Famille de produitsBike Parking Systems
    • Groupe de produitsCircular, Artistic‑Form Rack
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-03
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo