Publier vos produits
Series 900 Terrace Doors

Series 900 Terrace Doors

3.6 sur 5 étoiles3.6(5 Avis)
Traduit par Google,

Cadre de 1" x 4-1/2" (25 x 114 mm), accepte le verre isolant de 1" (25 mm)

  • 3 styles de quincaillerie avec 12 options de finition
  • Disponible en In-Swing ou Out-Swing
  • Porte simple ou double
  • Dispositif de verrouillage à sept points pour les paires et dispositif à cinq points pour les célibataires
  • Coupure thermique


La porte de terrasse de la série 900 est une porte haute performance pour une utilisation dans les hôtels, les lofts, les condominiums et les immeubles de grande hauteur. La porte de terrasse résistera à la circulation intense et aux pires conditions météorologiques tout en conservant son style élégant. Cette porte est dotée de doubles bandes renforcées de verre en polyamide offrant une séparation thermique supérieure entre l'intérieur et l'extérieur. Trois charnières à cinq articulations chacune, avec des goupilles en acier inoxydable non amovibles, complètent l'aspect et la sensation robustes de la porte de terrasse de la série 900.

#terracedoor #glassdoor #moderndoor #hoteldoor #swingdoor #modernglassdoor #singledoor #doubledoor

Spécifications techniques
  • Réference unique.crl-usalum-series-900-terrace-door
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsAluminum Doors And Frames
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-27
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers