Publier vos produits
Floor Access Door Models Type FT-30

Floor Access Door Models Type FT-30

Traduit par Google,
Les trappes de visite étanches de type FT-30 sont conçues pour les applications où l'infiltration d'eau ou d'autres liquides est à craindre. Elles résistent à une hauteur d'eau de 9,14 m (30 pieds) par le haut sans fuite et jusqu'à 1,52 m (5 pieds) par le bas (selon les spécifications). Elles résistent également aux gaz et aux odeurs à basse pression. Renforcées pour supporter la charge des roues AASHTO H-20, ces trappes sont fabriquées en aluminium et équipées de ferrures en acier inoxydable 316 et d'un système d'assistance à l'ouverture pour une manipulation aisée d'une seule main. (Brevet en cours d'homologation)
Spécification
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for H-20 wheel loading. Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon requested. Optional Thermion Safetrax non-skid cover finish available.
    • Frame: Extruded aluminum with bend down anchor tabs around the perimeter. Extrusion is designed with a water retention lip to keep standing water from falling into the opening.
    • Gasket: EPDM gasket adhesive bonded around the entire perimeter of the cover.
    • Hinges: Aluminum hinges welded to the cover and frame with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins.
    • Locking mechanism: Each door will be equipped with a minimum of 2 lever type lock assemblies to compress the gasket to provide a flood tight seal. Each lock is engaged by turning a hex head bolt from the topside of the door.
    • Lift Assistance: Type 316 stainless steel gas spring operator(s) with built-in hold open device.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout.
Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-access-door-models-type-ft-30
  • Famille de produitsFloor Hatches
  • Groupe de produitsFloor Access Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors