Publier vos produits
Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Floor Access Door Models Type PV (300 PSF), Type PV-H20

Traduit par Google,
Les trappes de sol de type PV sont conçues pour une installation aisée dans les chambres de visite en béton préfabriqué. Elles sont fournies avec un cadre adapté à toutes les épaisseurs de dalles et sont fabriquées en aluminium. Elles sont équipées d'un système de levage assisté par vérin à gaz et de quincaillerie en acier inoxydable. Disponibles en plusieurs dimensions standard, elles peuvent également être fabriquées sur mesure pour répondre à des besoins d'accès spécifiques.
Spécification
  • Guide Specifications

    • Material: 1/4" (6mm) aluminum cover and extruded aluminum frame.
    • Cover: Diamond-pattern tread plate reinforced for 300 psf (1464 kg/m2) live load or H-20 wheel loading (Designed for installation in off street locations where the door is not subjected to high density, fast moving traffic. Structural calculations available upon request).
    • Frame: Extruded aluminum channel frame with built-in skirt for precast installation (specify slab thickness) and bend down anchor tabs around the perimeter. A 1-1/2" (38mm) drain coupling is welded under the frame for a pipe connection to a dry well or disposal system.
    • Hinges: Heavy forged Type 316 stainless steel hinges with 1/4" (6 mm) type 316 stainless steel hinge pins
    • Latch: Type 316 stainless steel slam lock with fixed interior handle and removable exterior turn/lift handle. Latch release is protected by a flush, gasketed, removable screw plug
    • Lift Assistance: Gas spring lift assistance. Automatic hold-open arm with release handle automatically locks the cover in the open position.
    • Finish: Mill Finish aluminum with a bituminous coating applied to the exterior of the frame
    • Hardware: Type 316 stainless steel throughout
Spécifications techniques
  • Réference unique.floor-access-door-models-type-pv-300-psf-type-pv-h20
  • Famille de produitsFloor Hatches
  • Groupe de produitsFloor Access Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-08-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015TE_10_40_10
  • Description de l'Uniclass 2015Access doors and traps
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Doors and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 27 13
  • Titre OmniClassAccess Doors