Publier vos produits
Executive
Biodrier

Executive

Traduit par Google,
Le Biodrier Executive est une avancée dans le domaine du séchage des mains. Il utilise un moteur haute puissance pour créer de l'air chaud qui sèchera vos mains en dix secondes chrono. Il est élégant, ultra-moderne et agréable à utiliser. Il est également meilleur pour l'environnement grâce à sa faible consommation d'énergie. Et c'est beaucoup plus hygiénique que les alternatives. Un triple filtre HEPA antibactérien de grade 13 empêche la propagation des bactéries et des virus, gardant l'appareil propre et hygiénique à tout moment.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bio_exe
  • Famille de produitsHand dryer
  • Groupe de produitsExecutive
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)660
  • Largeur (mm)330
  • Profondeur (mm)230
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCSanitary ware
  • Code UNSPSC301815