Publier vos produits
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene 30.1 GS - White Noxactiv

    Traduit par Google,
    Feuille de finition d'étanchéité en bitume élastomère SBS à surface granulée. Membrane en bitume élastomère renforcé SBS à très hautes performances avec granulés colorés autoprotégés pour travaux d'étanchéité. Ce produit s'utilise comme : • Couche de finition d'un système bicouche autoprotégé ou sous protection lourde. Nox-Activ, réduction de la pollution de l'air par photocatalyse grâce au système d'étanchéité de toiture Nox-Activ.
    Spécification
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen. High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder. Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements. Wide colour range for the Paradiene 30.1 GS cap sheets. NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide). Paradiene 30.1 GS MAIN USES Granule-faced cap sheet of two-layer, self-finished waterproofing systems for inaccessible roofs. On concrete, roof decks. On profiled metal roof decks. On timber and plywood roof decks.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Paradiene-30-1-GS-Noxactiv
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.5
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)10000
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)42
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING