Publier vos produits
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv
    BMI

    Membrane Paradiene 40.1.GS Noxactiv

    Traduit par Google,

    Feuille de finition d'étanchéité en bitume élastomère SBS à surface granulée. Membrane en bitume élastomère renforcé SBS à très hautes performances avec granulés colorés autoprotégés pour travaux d'étanchéité.
    Ce produit est à utiliser comme :

    • Couche supérieure du système à deux couches pour les toits non accessibles
    • Toits techniques
    • Toits sous protection lourde.
    Spécification
      • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen.
      • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder.
      • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
      • Wide colour range.
      • NOx-Activ depolluting membrane version available: with slate flake covered with Noxite (titanium dioxide).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Paradiene-40-1-GS-Noxactiv-Grey-Red-Green
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.9
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)8000
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)40.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING