Publier vos produits
Membrane BMI System Paradiene FM
Membrane BMI System Paradiene FM
    BMI

    Membrane BMI System Paradiene FM

    Traduit par Google,

    Sous-couche de toiture en bitume élastomère SBS pour fixation mécanique. Paradiene FM est agréé par le CSTB (Paracier Document Technique d'Application) pour une utilisation dans Siplast
    constructions de platelage de toit en acier isolées et constructions de platelage de toit en béton isolées et non isolées en tant que système d'étanchéité de toit multicouche fixé mécaniquement sur des toits plats et en pente.

    Spécification
    • MAIN USES
      Paradiene FM is applied as underlayer of a coloured granule-finished double layer system, specifically designed to be mechanically fixed (with Paradiene 30.1 GS as capsheet) onto wearing elements and substrates, as followed:

      • on steel deck roofs;
      • on wood boarding, exterior grade plywood, chipboard and composite boards;
      • on inaccessible concrete roofs;
      • on insulation boards complying with local technical standards.

      DESCRIPTION

      • SBS elastomeric bitumen layer surfaced with a fusible film.
      • Thickness: 2.5mm.
      • Polyester composite reinforcement: 130g/m²
      • Selvedge with a guide line for mechanical fixings.

      APPLICATIONS

      • Paradiene FM: linear mechanical fixing at the 10cm wide overlap. Then the lapped joints are fully torched.
      • Either Paradiene 30.1 GS or Paradiene 40.1 GS or Parafor 30 GS cap-sheet is fully torch-welded on Paradiene FM.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Paradiene-FM
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.5
    • Largeur (mm)1000
    • Profondeur (mm)7500
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)24
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING