Publier vos produits
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    Traduit par Google,

    Sous-couche imperméabilisante au chalumeau en bitume élastomère SBS.

    • Longue durée de vie grâce à la conservation exceptionnelle des propriétés d'origine du bitume élastomère SBS
    • Haute résistance à la fissuration et aux intempéries grâce à l'élasticité du liant bitume élastomère SBS
    • Excellente stabilité dimensionnelle grâce aux renforts en verre.
    Spécification
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Paradiene-SVV
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2.5
    • Largeur (mm)990
    • Profondeur (mm)9900
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondaireFibre de verre
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)32.34
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING