Publier vos produits
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    Traduit par Google,

    Membrane d'étanchéité en bitume élastomère SBS spécialement conçue pour les systèmes monocouches.

    • Torchage fiable et facile grâce à la face inférieure rainurée brevetée.
    • Sécuriser les joints de recouvrement grâce au film thermocollant scarifié sur la lisière (brevet Siplast Icopal).
    • Haute résistance à la fissuration et au poinçonnement, élasticité considérable due au bitume élastomère SBS.
    • Nombreuses couleurs disponibles
    Spécification
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Parafor-Solo-S
    • Famille de produitsFLAT ROOF
    • Groupe de produitsWATERPROOFING
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2018-11-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4
    • Largeur (mm)990
    • Profondeur (mm)7920
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Matériel secondairePolyester
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)35.28
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing membranes
    • Code UNSPSC30151505
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13
    • Titre OmniClassSheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB30
    • Titre CSI UniFormat IIROOFING