Publier vos produits
903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

903 DRY ALARM VALVE "Fireflow DRY-1000"

4.7 sur 5 étoiles4.7(11 Avis)
Traduit par Google,
VALVE D'ALARME SÈCHE POUR SYSTÈME D'ARROSAGE
Spécification
  • FIREFLOW® MODEL DRY-1000 DRY ALARM VALVE - CE approved Features: - Mechanical-type Dry Pipe Valve with a latch lever system, Low Pressure design. - The air pressure works directly into a dry-type piston, which held the clapper on its seat by arming a latch. - Avoid any risk of water freezing in the piston charge line. - Requires no priming water, allowing for simple and easy reset by external action. - Grooved end connections, sizes DN80 / DN100 / DN150 - Water pressure rating 175PSI / 12Bar - Air pressure rating (all sizes) 22PSI / 1,5Bar - Ductile Iron body valve for low weight & high strength. - Body valve painted inside & outside to increase corrosion resistance capacity. - Trim package completely pre-assembled. - Test valve with reduced orifice. - Drain valve.
Spécifications techniques
  • Réference unique.art-903-DRY-alarm-valve
  • Famille de produitsSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Groupe de produitsAlarm valves/Valvole di allarme
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-05-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Système de Sprinklers

Disponibilité de la région

L'Europe