Publier vos produits
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters
Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Bock ElectriTherm™ Heavy Duty Digital Electric Water Heaters

    Traduit par Google,
    • Entrées de 13,5 à 54kW
    • Capacités de 50/80/119 gallons
    • Système de contrôle numérique avec lecture de diagnostic par LED
    • Satisfait ou dépasse ASHRAE 90.1
    • L'acier le plus épais de l'industrie pour une plus longue durabilité
    • Doublure en verre porcelaine pour une meilleure protection du réservoir contre les produits chimiques agressifs
    • Double entrées froides pour faciliter l'installation et le remplacement
    • Éléments Incoloy pour une résistance supérieure à la corrosion
    • Listé UL selon UL 1453 et listé cUL selon CAN/CSA-C22.2 No. 110-94
    • Homologué UL selon NSF 5
    • Dépasse les exigences de perte en veille du DOE
    • Kits de conversion certifiés UL/cUL disponibles
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ElectriTherm-Heavy-Duty-Digital-Electric-Water-Heaters
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsHeavy Duty Electric
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-02-28
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Classification IFCObjet
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
    • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters