Publier vos produits
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 300,000 - 500,000 BTU/hr Series

Traduit par Google,

Chauffe-eau gaz à condensation modulant non-ASME

Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique en modulant l'entrée de carburant pour répondre à la demande variable en eau chaude domestique

optiTHERM® pour une efficacité thermique optimale :

  • Entrées maximales de 300 000 à 500 000 BTU/h
  • Rapport de réduction jusqu'à 6:1
  • Entièrement modulant à partir de 80 000 BTU/h
  • Capacités de 119/125 gallons
  • Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique
  • NOUVELLE ventilation frontale
  • NOUVELLE pression minimale d'alimentation en gaz 3,5" WC (NAT) et 8" WC (LP)
  • Système automatisé de protection contre la corrosion cathodique
  • PAS DE TIGES D'ANODE SACRIFICIELLES
  • Garantie de cinq ans sur le réservoir/échangeur de chaleur
  • Fonctionnement ultra faible en NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interface utilisateur LCD avec interface BMS en option
  • Isolation Ecomate®
  • Ventilation en PVC/CPVC/ABS - longueur de ventilation maximale de 240'
  • Réservoir d'eau/échangeur de chaleur en verre fondu sur acier
  • Fonctionnement Stealth Quiet™
  • Passe à travers une porte de 36 pouces
  • Kit de ventilation concentrique disponible

  • Chauffe-eau gaz à condensation modulante ASME

    Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique en modulant l'entrée de carburant pour répondre à la demande variable en eau chaude domestique

    optiTHERM® pour une efficacité thermique optimale :

  • Entrées maximales de 300 000 à 500 000 BTU/h
  • Rapport de réduction jusqu'à 6:1
  • Entièrement modulant à partir de 80 000 BTU/h
  • Capacités de 119/125 gallons
  • Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique
  • NOUVELLE ventilation frontale
  • NOUVELLE pression minimale d'alimentation en gaz 3,5" WC (NAT) et 8" WC (LP)
  • Système automatisé de protection contre la corrosion cathodique
  • PAS DE TIGES D'ANODE SACRIFICIELLES
  • Garantie de cinq ans sur le réservoir/échangeur de chaleur
  • Fonctionnement ultra faible en NOx (20 ppm / 14 ng/J)
  • Interface utilisateur LCD avec interface BMS en option
  • Isolation Ecomate®
  • Ventilation en PVC/CPVC/ABS - longueur de ventilation maximale de 240'
  • Réservoir d'eau/échangeur de chaleur en verre fondu sur acier
  • Fonctionnement Stealth Quiet™
  • Passe à travers une porte de 36 pouces
  • Kit de ventilation concentrique disponible
  • Spécification
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-300-500-GEN2
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsoptiTHERM®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-01
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Nom UNSPSCCommercial water heaters
    • Code UNSPSC40101826
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters