Publier vos produits
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 125,000 - 250,000 BTU/hr Series

Traduit par Google,

Chauffe-eau commerciaux à condensation modulante

Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique en modulant l'apport de combustible pour répondre à la demande variable d'eau chaude sanitaire

Garantie limitée de cinq ans sur le réservoir/l'échangeur de chaleur

- LE MEILLEUR DE L'INDUSTRIE

OptiTherm® pour une efficacité thermique optimale :

  • Entrées maximales de 125 000 à 250 000 BTU/h
    • Entièrement modulant à partir de 40 000 BTU/h
  • Capacité de 100 gallons
  • Jusqu'à 99 % d'efficacité thermique
  • Modèles ASME disponibles
  • Système automatique de protection cathodique contre la corrosion
    • Aucune tige d'anode sacrificielle
  • Évent en PVC/CPVC/ABS - Longueur maximale de l'évent électrique de 270 pi
    • Tuyauterie 2"/3"/4"
  • Interface utilisateur LCD avec interface BMS en option
  • Isolation Ecomate®
  • Réservoir d'eau et échangeur de chaleur en verre fusionné à l'acier
  • Certifié SCAQMD Ultra-Faible NOx
  • Gaz naturel ou propane
  • Fonctionnement Stealth Quiet™
  • Passe à travers une porte de 36 pouces
  • Kit de ventilation concentrique disponible

Échangeur de chaleur haute performance Turboflue® :

  • Conception brevetée à ailettes hélicoïdales à plusieurs étages
  • Conduction thermique et efficacité énergétique supérieures


    Spécification
    • heater

      water heater

      storage water heater

      modulating water heater

      high efficiency water heater

      condensing water heater

      gas water heater

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optitherm-modulating-condensing-gas-water-heaters-125-250-GEN2
    • Famille de produitsStorage Water Heaters
    • Groupe de produitsoptiTHERM®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-17
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
    • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
    • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
    • Numéro OmniClass23-31 29 00
    • Titre OmniClassHot Water Heaters