Publier vos produits
Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Bock optiTHERM® Modulating Condensing Gas Water Heaters - 600,000 - 900,000 BTU/hr Series

Traduit par Google,

Chauffe-eau commerciaux à condensation modulante instantanée à haute puissance

Garantie limitée de cinq ans sur le réservoir/l'échangeur de chaleur

– LE MEILLEUR DE L'INDUSTRIE

OptiTHERM® pour une efficacité thermique optimale :

  • Entrées 600/700/800/900 000 BTU
  • réservoir de 130 gallons
  • Extrêmement efficace
    • 99 % à feu doux
    • 96 % à feu élevé
  • Nouvelles commandes à écran tactile pour une utilisation plus facile
  • Passe à travers une porte de 36 pouces
  • Admission/échappement avant pour un dégagement arrière nul
  • Accès à distance BACnet/BMS/BOCK Net
  • Limite haute à réinitialisation manuelle (testable sur le terrain)/Interrupteurs de pression de gaz haute/basse/Coupure de niveau d'eau bas en option
  • Système automatique de protection cathodique contre la corrosion
    • Aucune tige d'anode sacrificielle
  • Évent en PVC/CPVC/ABS - Longueur maximale de l'évent électrique de 240 pieds
  • Réservoir d'eau et échangeur de chaleur en verre fusionné à l'acier
  • Certifié SCAQMD Ultra-Faible NOx
  • Gaz naturel ou propane
  • Fonctionnement Stealth Quiet™
  • Ouvertures pour transpalettes et anneaux de levage intégrés

Échangeur de chaleur haute performance Turboflue® :

  • Conception brevetée à ailettes hélicoïdales à plusieurs étages
  • Conduction thermique et efficacité énergétique supérieures


Spécification
  • Brand/DescriptionOptiTHERM (High Eff Condense)
    Fuel TypeNatural Gas
    Thermal Efficiency96-99% (High Eff Condense)
    Capacity (gal)130 gallon
    ASME CertificationYes
    CUL ListedYes
    CRNYes
    CEC ListedYes
    EmissionsUltra Low NOx
    Outdoor Certified-OptiTHERM<br>(Only order if in CA or AZ)No
    Altitude (Select For OptiTHERM)0-2,000 ft. (Opti Std. Models)
    Modulating (High Eff Condense)Yes
    Warranty5-Year Limited Tank/Heat Exchanger
Spécifications techniques
  • Réference unique.optiTHERM-Modulating-Condensing-Gas-Water-Heater-600-900
  • Famille de produitsStorage Water Heaters
  • Groupe de produitsoptiTHERM®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-03-28
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gas-fired storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 34 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Gas Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters