Publier vos produits
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    4.5 sur 5 étoiles4.5(6 Avis)
    Traduit par Google,
    Les poutres et linteaux en placage stratifié VERSA-LAM® éliminent la torsion, le rétrécissement et le fendillement, et offrent des sols plus plats et plus silencieux.
    Dimensionné pour correspondre à nos solives BCI® et à d'autres éléments du SIMPLE FRAMING SYSTEM®, VERSA-LAM® offre un assemblage rapide et est découpé avec précision dans plus de 18 tailles standard. Parce qu'ils n'ont pas de cambrure et que la résistance est constante partout, les produits VERSA-LAM® LVL n'ont pas de côté supérieur ou inférieur, ce qui fournit des sols et des toits plus plats et plus silencieux. Avec de meilleures propriétés, les poutres VERSA-LAM® supportent des charges plus lourdes que les produits comparables en lamellé-collé ou en bois de dimension. Ces poutres sont fabriquées en plusieurs largeurs et profondeurs pour correspondre aux solives BCI® et sont disponibles à l'échelle nationale.
    Caractéristiques et avantages:
    • Pas de carrossage - Sol plat ; aucune erreur d'installation
    • Stabilité dimensionnelle - Réduit le temps d'inspection et les rejets
    • Les profondeurs correspondent aux poutrelles BCI® - Une partie de la FAMILLE SIMPLE FRAMING SYSTEM®
    • Large largeur - Installation plus rapide ; élimine le besoin de boulonner ou de clouer
    Spécifications techniques
    • Réference unique.boise06
    • Famille de produitsBeams
    • Groupe de produitsEastern VERSA-LAM Beams
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCWood beams
    • Code UNSPSC30103601
    • Code Uniclass 2015Pr_20_76_88_49
    • Description de l'Uniclass 2015Laminated veneer lumber (LVL) sections
    • Code CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis