Publier vos produits
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists
Western BCI® Joists

    Western BCI® Joists

    3.7 sur 5 étoiles3.7(7 Avis)
    Traduit par Google,
    Les poutrelles BCI® sont des solives en I spécialement construites avec des semelles en bois de placage stratifié VERSA-LAM® et un profil de semelle révolutionnaire qui offre une résistance et une durabilité exceptionnelles.
    Notre série actuelle présente des brides plus larges qui les rendent encore plus faciles à utiliser sur le chantier en raison de leur large surface de clouage. Ces solives sont homogènes d'une pièce à l'autre, sont plus légères et plus solides que le bois conventionnel, plus faciles à manipuler et plus rapides à installer. Les solives BCI® aident à garder les sols plats et les maisons d'équerre, accélèrent les travaux de finition avec moins de problèmes et sont facilement disponibles.
    Caractéristiques et avantages:
    • Garantie - Instille la confiance dans le produit, le constructeur et VOUS !
    • Poids léger - Plus facile à manipuler ; construction rapide; réduction des coûts de main-d'œuvre
    • Disponible en grandes longueurs - Dispositions sol/toit plus simples ; augmente les performances du sol et la résistance sismique
    • Bords adoucis - Moins d'échardes, évitant les blessures douloureuses et chronophages
    • Débouchures pré-estampées de 1-1/2" - Le câblage peut être acheminé à travers le Web ; construction plus rapide, réduisant les coûts de main-d'œuvre ; permettant la circulation de l'air au-dessus de l'isolant
    • Trous autorisés dans le Web - Le câblage, le CVC, la plomberie et d'autres grands trous peuvent être acheminés à travers le Web ; pas de soffites disgracieux
    • Apparence propre - Plaire au propriétaire de la structure, ce qui donne au constructeur une belle apparence
    • Réglable sur le terrain avec des outils de menuiserie - Modification rapide et facile du site de travail sans compétences ni outils spécialisés
    • Plus rigide - Des sols plus plats et plus silencieux
    • Respectueux de l'environnement - Utilise la moitié de la fibre de bois du bois dimensionnel (construit "vert" dans le produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.boise11
    • Famille de produitsWood I Joists
    • Groupe de produitsWestern BCI Joists
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2010-02-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Poutres et linteaux
    • Classification IFCMembre structurel
    • Nom UNSPSCWood joists
    • Code UNSPSC30103607
    • Code Uniclass 2015Pr_20_85_08_86
    • Description de l'Uniclass 2015Structural wood-composite I-joists
    • Code CSI MasterFormat 201406 17 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood I-Joists
    • Numéro OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Titre OmniClassEngineered Wood Products
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis