Publier vos produits
S6400 LT VANNE EN LAITON FAIBLE COUPLE

S6400 LT VANNE EN LAITON FAIBLE COUPLE

Traduit par Google,

Vanne à brides à passage intégral 1/2" - 2" F/F, EN 10226-1, ISO 5211

L'automatisation est de plus en plus nécessaire à tous les niveaux de notre société, et la gamme s.64 RuB répond à tous les besoins en matière de vannes à boisseau sphérique motorisées fiables. Elle a passé avec succès 100 000 cycles de test. Vous pouvez acheter la vanne seule ou avec l'actionneur RuB déjà monté. Consultez la fiche technique pour connaître les caractéristiques de couple, les homologations et les spécifications techniques.

S64F00A 1"

S64G00A 1 1/4"

S64H00A 1 1/2"

S64I00A 2"

Spécification
  • QUALITY

    • Dual sealing system allows valve to be operated in either direction making installation easier. 

    • No metal-to-metal moving parts

    • No maintenance ever required

    • Silicone-free lubricant on all seals

    • Chrome plated brass ball for longer life

    • 100% seal test guaranteed in according to EN 12266- 1 RATE A.

    THREADS

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female 

    FLOW

    • 100% full port for maximum flow

    WORKING PRESSURE & TEMPERATURE

    • Shell rating: 40 bar (600 PSI) non shock cold working pressure

    • Seat rating: Delta P max permissible 16 bar (230 PSI)

    • -20°C to +170°C (-4°F to +350°F)

    • EN 10226-1, ISO 228 parallel female by female threads

    • WARNING: freezing of the fluid in the installation may severely damage the valve 

    OPTIONS

    • Rack and pinion pneumatic actuator (spring return or double acting)

    • Compact power electric actuator for some sizes

Spécifications techniques
  • Réference unique.S6400LTBRASSBALLVALVELOWTORQUE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-03
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Numéro OmniClass23-27 31 00
  • Titre OmniClassValves

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Sud Afrique Amérique du Nord