Publier vos produits
Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 180+90 (USA) High Security Revolving Door

Traduit par Google,
La porte tournante de haute sécuritéLe Tourlock 180+90 est une porte tournante de sécurité automatisée à quatre vantaux. Il s'agit de la porte tournante haute sécurité la plus avancée de la gamme de produits Boon Edam qui offre un débit maximal, permettant aux utilisateurs d'entrer et de sortir du bâtiment en même temps. Un système de détection de superposition en option pour le Tourlock 180+90 est StereoVision, qui reconnaît les formes, la taille et le volume en trois dimensions à l'aide de la technologie de temps de vol, une combinaison de capteurs infrarouges proches et optiques. En analysant ces données, le système détermine le nombre de personnes tentant d'entrer dans un même compartiment sur une autorisation et arrête la porte en cas d'infraction.
Nouveau! Système logiciel BoonConnect
BoonConnect est un système logiciel propriétaire adressable par IP qui fournit des outils de diagnostic et de configuration pour le technicien et le gestionnaire d'installation. Les utilisateurs peuvent accéder aux opérations de porte et aux événements à l'aide d'appareils tels qu'une tablette, un ordinateur portable ou un smartphone via un réseau d'entreprise sécurisé.

Le Tourlock 180+90 a été testé et certifié par Intertek pour se conformer aux normes UL 325 & 2593 et CSA 22.2#247 (Canada).

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.



Vidéo de Mxfmjte_9lA
Vidéos d'instructionsVidéo de rzmD39TXa7k
Vidéo de NdWVX_6JD7E
Vidéo de HVE5bGuOVE8
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0007
  • Famille de produitsSecurity Doors
  • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Numéro OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Titre OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud