Publier vos produits
Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door
Boon Edam

Tourlock 120S (USA) One-Way High Security Revolving Door

Traduit par Google,
Circulation de sortie automatisée à sens unique Le Tourlock 120S est une porte tournante de sécurité automatique à sens unique idéale pour les applications où une solution de sortie uniquement à haute capacité est nécessaire, par exemple, dans les terminaux d'aéroport ou les palais de justice. Cette porte automatique à 3 vantaux dispose d'un tapis de contact qui interdit aux utilisateurs d'entrer dans la porte dans le mauvais sens. Disponible dans pratiquement toutes les couleurs ou finitions pour s'adapter à un environnement moderne ou traditionnel.

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0009
  • Famille de produitsSecurity Doors
  • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Numéro OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Titre OmniClassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud