Publier vos produits
Circlelock (USA) High Security Portal
Boon Edam

Circlelock (USA) High Security Portal

Traduit par Google,
Le portail de haute sécuritéLorsqu'il est impératif que seule la bonne personne entre dans une zone de votre bâtiment, il n'y a qu'une seule solution de sécurité qui fera l'affaire : notre portail de haute sécurité Circlelock empêchera toute tentative d'accès non autorisé et, avec l'inclusion d'un système biométrique système de contrôle d'accès de votre choix, confirmez l'identité de l'utilisateur entrant. Portail circulaire avec deux portes coulissantes courbes, le Circlelock ouvre la porte extérieure sur autorisation d'un système de contrôle d'accès extérieur. Une fois que l'utilisateur est entré dans le portail, notre système StereoVision détermine que l'utilisateur est seul. À ce stade, un système d'identification biométrique en option peut confirmer l'identité de l'utilisateur. Lorsqu'un signal clair est donné, la deuxième porte s'ouvre et l'utilisateur peut entrer dans la zone sécurisée.

Si vous envisagez de construire un sas vestibule, les coûts de construction, de test et de peaufinage peuvent facilement dépasser le coût global d'un portail de sécurité clé en main, tel que le Circlelock, qui a déjà été soigneusement testé et éprouvé dans le monde entier. En savoir plus ici.
Nouveau! BoonConnect Software SystemBoonConnect est un système logiciel propriétaire adressable par IP qui fournit des outils de diagnostic et de configuration pour le technicien et le gestionnaire d'installation. Les utilisateurs peuvent accéder aux opérations de porte et aux événements à l'aide d'appareils tels qu'une tablette, un ordinateur portable ou un smartphone via un réseau d'entreprise sécurisé.

Le Circlelock a été testé et certifié par Intertek pour se conformer aux normes UL 325 et 2593 et CSA 22.2#247 (Canada).

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.



Vidéo de V2KwOGjYXuU
Vidéos d'instructionVidéo de ZA7Kx-SI--k
Vidéo de fAD129eOCGY
Vidéo de IC4u5B_8Ez8
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0010
  • Famille de produitsSecurity Doors
  • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud