Publier vos produits
TAP (USA) Cylindrical Single Entry Interlocking Security Portal
Boon Edam

TAP (USA) Cylindrical Single Entry Interlocking Security Portal

Traduit par Google,
Portails de sécurité à verrouillage à entrée uniqueCes portails cylindriques entièrement programmables peuvent être conçus avec une détection de métal, un verre blindé et des commandes électriques unidirectionnelles ou bidirectionnelles indépendantes. Le système peut être intégré à tout type de système de contrôle d'accès. Choisissez entre un montage encastré ou un montage en surface - contactez-nous pour plus de détails !
Commandes de sécurité et d'urgence
  • Bouton d'appel intérieur et interphone en cas de besoin d'assistance.
  • Panneau de commande à distance qui ouvre les deux portes pour une entrée et une sortie continues.
  • Des connexions peuvent être établies avec le système d'alarme incendie du bâtiment, ouvrant immédiatement les deux portes pour permettre l'évacuation.
  • Le système de batterie de secours permet deux heures d'utilisation continue.
  • Levier de déverrouillage mécanique qui déverrouille la porte côté public.
  • Manivelle pour ouvrir la porte du côté sécurisé.

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.

Vidéos pédagogiquesVidéo de SV4dVDublrY
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0012
  • Famille de produitsSecurity Doors
  • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud