Publier vos produits
TAP 250 (USA) Multipurpose ADA Interlocking Security Portal
Boon Edam

TAP 250 (USA) Multipurpose ADA Interlocking Security Portal

Traduit par Google,
Portail de sécurité à verrouillage ADA polyvalentLe système de porte à verrouillage polyvalent / ADA offre une flexibilité et une technologie de pointe pour assurer le plus haut niveau de sécurité avec une taille de portail plus grande pour ADA ou d'autres exigences. Le système de porte à verrouillage TAP-250 avec une longueur de cabine étendue est un portail cylindrique entièrement programmable. Le système peut être intégré à tout type de système de contrôle d'accès. Choisissez entre un montage encastré ou un montage en surface - contactez-nous pour plus de détails !
Commandes de sécurité et d'urgence
  • Bouton d'appel intérieur et interphone en cas de besoin d'assistance.
  • Panneau de commande à distance qui ouvre les deux portes pour une entrée et une sortie continues.
  • Des connexions peuvent être établies avec le système d'alarme incendie du bâtiment, ouvrant immédiatement les deux portes pour permettre l'évacuation.
  • Le système de batterie de secours permet deux heures d'utilisation continue.
  • Levier de déverrouillage mécanique qui déverrouille la porte côté public.
  • Manivelle pour ouvrir la porte du côté sécurisé.

Veuillez consulter notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes, portillons d'accès et tourniquets pleine hauteur pour assurer la sécurité de votre entrée et de votre périmètre.
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0013
  • Famille de produitsSecurity Doors
  • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud