Publier vos produits
Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Slide (USA) Optical Turnstile

Traduit par Google,
La barrière de vitesse intuitiveA mesure que la mobilité des piétons augmente, le besoin d'une expérience de gestion des entrées sophistiquée, intuitive, raffinée et pourtant sécurisée pour ceux qui entrent et se déplacent dans les bâtiments augmente. Le Speedlane Slide interagit avec ceux qui s'en approchent, gérant et guidant les utilisateurs autorisés vers les zones sécurisées des bâtiments.

Faisant partie de la série Lifeline, le toboggan Speedlane a été conçu selon les normes les plus élevées, en avance sur les tendances de l'industrie :
  • utilisant des capteurs uniques qui détectent les visiteurs qui approchent
  • une fonction sommeil pour économiser de l'énergie
  • bandes lumineuses pulsées pour guider l'utilisateur
  • symboles intuitifs et éprouvés pour le rendre convivial
  • conception ergonomique pour le confort du client
  • possibilités de personnalisation en adéquation avec le design d'intérieur
  • matériaux de première qualité
PersonnalisationLe toboggan Speedlane est disponible avec toute une gamme de choix de dimensions et de verres. Que ce soit pour un niveau de sécurité supérieur ou un accès handicapé, toutes les combinaisons sont possibles. Le plateau en verre noir distinctif donne instantanément un air de design élégant, tandis que la finition de l'armoire peut être personnalisée selon les dernières tendances en matière de design, offrant la possibilité de se fondre ou de se démarquer de son environnement. Qu'il s'agisse de faire une déclaration, de s'adapter aux couleurs de l'identité de l'entreprise ou de créer un design d'intérieur harmonieux, le Speedlane Slide fait une déclaration de design à part entière.

En accord avec les dernières tendances en matière de design, le Speedlane Slide est disponible avec les finitions de couleurs tendances actuelles :
  • Entreprise
  • Éléments
  • Expressions


ConvivialLorsque l'utilisateur s'approche, le Speedlane prend vie. Une impulsion de lumière se déplace le long de l'unité en attirant l'œil vers le haut ; un symbole de flèche moderne dirige l'utilisateur à travers, tandis qu'un panneau s'allume à l'intérieur du plateau en verre incurvé noir lisse, invitant l'utilisateur à présenter un « laissez-passer » valide ; un « laissez-passer » est présenté et lors de l'autorisation, la barrière s'ouvre et l'utilisateur est guidé au fur et à mesure que l'impulsion de lumière traverse la voie. Le cycle est terminé et le Speedlane est prêt pour son prochain utilisateur. Après une période de temps définie sans engagement de l'utilisateur, le Speedlane se remettra en veille pour économiser de l'énergie.
Choix
  • Configuration à voie unique ou à voies multiples
  • Sauter par-dessus les capteurs de détection
  • Mode sans barrière
  • Échec du mode sécurisé
  • Panneau de contrôle externe
Commande universelleLe BoonTouch est un panneau de commande universel qui peut être utilisé pour faire fonctionner le Speedlane Slide à distance, depuis une zone de réception ou un bureau de sécurité. Il est capable d'exploiter n'importe quelle combinaison de jusqu'à six solutions d'accès de sécurité. Avec une interface conviviale, le BoonTouch permet le contrôle de voies individuelles, de voies multiples et de contrôler une situation d'alarme.
Vidéos du produitVidéo de sl-GF4dMf08
Vidéo de kySq78Rj7GQ
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0014
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsOptical Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud