Publier vos produits
Lifeline Speedlane Open (USA) Optical Turnstile
Boon Edam

Lifeline Speedlane Open (USA) Optical Turnstile

Traduit par Google,
La barrière de vitesse sans barrièreLe Speedlane Open aide à canaliser le flux de personnes entrant et se déplaçant autour des bâtiments. Fonctionnant généralement par multiples, il agit comme une frontière entre les mondes public et privé, guidant les utilisateurs vers leur destination sous les yeux attentifs d'un agent de sécurité. Il interagit avec les deux mondes pour s'assurer que les bonnes personnes sont acheminées au bon endroit, alertant les agents de sécurité en cas de violation d'accès.

Faisant partie de la série Lifeline, le Speedlane Open a été conçu selon les normes les plus élevées, en avance sur les tendances de l'industrie :
  • utilisant des capteurs uniques qui détectent les visiteurs qui approchent
  • une fonction sommeil pour économiser de l'énergie ; bandes lumineuses pulsées pour guider l'utilisateur
  • symboles intuitifs et éprouvés pour le rendre convivial
  • conception ergonomique pour le confort du client
  • possibilités de personnalisation en adéquation avec le design d'intérieur
  • matériaux de première qualité
PersonnalisationLe Speedlane Open est disponible dans une grande variété d'options de couleurs. Qu'il s'agisse de faire une déclaration, de s'adapter aux couleurs de l'identité de l'entreprise ou de créer un design d'intérieur harmonieux, le Speedlane Open peut être personnalisé selon les dernières tendances en matière de design, offrant la possibilité de se fondre ou de se démarquer de son environnement.

Conformément aux dernières tendances en matière de design, le Speedlane Open est disponible avec les finitions de couleurs tendances actuelles.
  • Entreprise
  • Éléments
  • Expressions


ConvivialLorsque l'utilisateur s'approche, le Speedlane prend vie. Une impulsion de lumière se déplace le long de l'unité en attirant l'œil vers le haut ; un symbole de flèche moderne dirige l'utilisateur à travers, tandis qu'un panneau s'allume à l'intérieur du plateau en verre incurvé noir lisse, invitant l'utilisateur à présenter un « laissez-passer » valide ; un « laissez-passer » est présenté et, sur autorisation, l'utilisateur est guidé tandis que l'impulsion de lumière traverse la voie. Le cycle est terminé et le Speedlane est prêt pour son prochain utilisateur. Après une période de temps définie sans engagement de l'utilisateur, le Speedlane se remettra en veille pour économiser de l'énergie.
Choix
  • Configuration à voie unique ou à voies multiples
  • Panneau de contrôle externe
Commande universelleLe BoonTouch est un panneau de commande universel qui peut être utilisé pour faire fonctionner le Speedlane Swing à distance, depuis une zone de réception ou un bureau de sécurité. Il est capable d'exploiter n'importe quelle combinaison de jusqu'à six solutions d'accès de sécurité. Avec une interface conviviale, le BoonTouch permet de contrôler des voies individuelles, plusieurs voies et de contrôler une situation d'alarme.
Vidéos du produitVidéo de f8TRRqkmWgk
Vidéo de kySq78Rj7GQ
Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0016
  • Famille de produitsTurnstiles
  • Groupe de produitsOptical Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-11-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud