Publier vos produits
Winglock Swing (USA) Access Gate
Boon Edam

Winglock Swing (USA) Access Gate

Traduit par Google,

Nous sommes fiers d'annoncer l'introduction de notre portail d'accès à battant unique le plus fin de notre gamme. Le Winglock Swing a été conçu pour être coordonné avec notre série Speedlane Lifeline, mais peut également être autonome en tant qu'installation unique.

Gestion facile du trafic bidirectionnel

Le Winglock Swing est indéniablement le portail le plus élégant sur le marché aujourd'hui. Construite en acier inoxydable et en un seul panneau de verre, la ruelle est élégante et discrète dans sa nature et son design. La porte d'accès est conçue pour gérer facilement le trafic bidirectionnel, en utilisant une technologie intelligente et intuitive pour guider chaque visiteur jusqu'à sa destination sans délai ni inconvénient.

Intuition artisanale et empreinte carbone révolutionnaire

Le Winglock Swing intègre des lumières LED intuitives qui éliminent la formation de l'utilisateur, ce qui rend la porte facile à utiliser. Divers signaux lumineux pulsés et clignotants indiquent que le portail est en cours d'utilisation ou en veille. Seuls 9 W de puissance sont utilisés en mode veille et 20 W de puissance en action, un énorme accomplissement si l'on considère que la norme de l'industrie est une moyenne de 200 W. Ce niveau de durabilité et d'économie d'énergie n'a jamais été vu auparavant.

Notre panneau de commande à écran tactile capactif, BoonTouch, peut être installé pour gérer et manipuler le mouvement du Winglock Swing. En savoir plus sur cette fonctionnalité ici.

Porte d'accès sécurisée, stable et personnalisable à une seule aile

Une installation solide est garantie par une plaque de montage au sol substantielle, ce qui évite le besoin d'un poteau latéral de support. Nos ingénieurs ont également développé des options alternatives de montage au sol pour les problèmes de sol courants. Nous avons une solution pour votre installation unique.

Nous pouvons offrir une variété de couleurs et de finitions tendance que nous nous efforçons de mettre à jour au fur et à mesure que de nouvelles tendances émergent. Nous travaillons en partenariat avec des professionnels de l'industrie pour nous assurer que nos offres sont à jour et à la pointe de la technologie.

Accès handicapé élégant

Le Winglock Swing a été conçu pour offrir un accès confortable et sécurisé aux fauteuils roulants, bagages volumineux ou chariots.

Le design mince et minimaliste de cette porte d'accès abrite intelligemment tous les composants de travail dans le tube vertical. Nous avons pris beaucoup de temps pour fabriquer ce produit et veiller au détail dans tous les éléments et fonctionnalités.

Votre recherche d'une solution d'entrée ne doit pas s'arrêter aux portes d'accès

N'hésitez pas à parcourir notre gamme de portes tournantes, portes et portails de sécurité, tourniquets optiques, tourniquets tripodes et tourniquets pleine hauteur pour compléter votre recherche individuelle.

Spécifications techniques
  • Réference unique.boon-edam_0036
  • Famille de produitsGates
  • Groupe de produitsAccess Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-07-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
  • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Amérique du Sud