Publier vos produits
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Circlelock Combi - High Security Portal | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Avec toutes les fonctionnalités de sécurité d'un portail haute sécurité, le Circlelock Combi est une option de rénovation pour les entreprises qui cherchent à améliorer leur niveau de sécurité, tout en économisant sur l'espace et les coûts de rénovation et en ayant la protection supplémentaire d'un feu/fumée/étanche à l'air. porte. Le demi-portail à emboîtement se fixe à une porte battante existante, transformant une porte ordinaire en une entrée de haute sécurité, capable de protéger les zones les plus sensibles contre les entrées non autorisées et le ferroutage.

    Le Portail de Connexion Haute Sécurité

    Ce demi-portail peut être accolé à une porte battante, soit du côté sécurisé, soit du côté non sécurisé de la zone sensible. Sur autorisation, la première porte s'ouvre permettant à un utilisateur d'entrer dans le portail. Un système de sécurité intégré confirme que l'utilisateur est seul et la deuxième porte s'ouvre, complétant le passage dans la zone sécurisée. Un système biométrique secondaire tel que la reconnaissance faciale (par d'autres) peut être utilisé pour confirmer l'identité à l'intérieur du portail.

    • Compartiment à cylindre peu encombrant avec système de porte à verrouillage pour une détection précise du talonnage
    • Système anti-piggybacking (StereoVision - unidirectionnel)
    • Le principe de fonctionnement prend en charge le trafic bidirectionnel, l'authentification multifacteur
    • Construction de plancher en acier facilitant le montage sur un plancher d'ordinateur
    • Montage en surface en option prenant en charge une installation rapide
    • Se fixe à la porte battante existante (standard ou coupe-feu/fumée/étanche à l'air)
    • Système de communication utilisateur embarqué (signalisation visuelle et audio intégrée)
    • Intégration et rétroaction transparentes avec les systèmes de contrôle d'accès, les dispositifs biométriques et les systèmes de gestion des bâtiments
    • L'entrée surveillée pour personnes à mobilité réduite est possible


    Spécification

    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      5-6, dependent on access control system
      • Standard unit size (w x h)
      1500 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      584mm throat opening, 200mm canopy height, two door wings
      • Level Up high
      2100–2600 mm / canopy height 200-600mm, in increments of 100mm
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up Security
      StereoVision Piggybacking detection, Biometric authorisation
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant
      • Level Up Safety
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder Coated Aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass
      Technology
      • Power Supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating Power
      65W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      680 Kg
      Comfort 
      • Lighting
      LED lighting
    Spécifications techniques
    • Réference unique.circlelock-combi-emea
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 27 11
    • Titre OmniClassTrap Doors

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique