Publier vos produits
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Lifeline Speedlane Open - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Mince, élégant et unique, le Lifeline Speedlane Open est un tourniquet optique ouvert avec des capteurs intelligents qui permettent une détection de talonnage qui inclut des notifications d'alarme. Conçu sans battants de porte pour une expérience conviviale et accueillante avancée, le style ouvert facilite une voie plus rapide et une empreinte compacte.

    Lifeline Speedlane Open - La barrière de vitesse sans barrière

    Au fur et à mesure que le visiteur s'approche, le tourniquet optique prend vie. Une impulsion de lumière se déplace le long de l'unité en attirant l'œil vers le haut. Un symbole de flèche moderne dirige l'utilisateur à travers, tandis qu'un panneau s'allume à l'intérieur du plateau en verre incurvé noir lisse, invitant l'utilisateur à présenter un « laissez-passer » valide ; un « laissez-passer » est présenté et, sur autorisation, le visiteur est facilement guidé à travers l'impulsion de lumière qui traverse l'allée. Le cycle est terminé et le couloir rapide est prêt pour son prochain visiteur. Le système permet une détection fiable des utilisateurs non autorisés en même temps. Après une période d'inactivité définie (sans aucun engagement de l'utilisateur), le Lifeline Speedlane Open se remettra en veille pour économiser de l'énergie.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      160 x 760 x 1035 mm
      • Standard dimensions
      615 mm passage width
      • Level Up wide
      500 - 915 mm passage width, suitable for wheelchair use.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      • Level Up security
      Sound module
      Safety
      • Standard
      Fire alarm connection
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      50W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      100 kg
      Comfort
      • Intuition
      Approach sensors, Feedback signals Lifeline LED guidance.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.lifeline-speedlane-open-emea
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsOptical Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23
    • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique