Publier vos produits
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Lifeline Speedlane Slide - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    Conçue pour être audacieuse et belle mais intuitivement intelligente, la barrière à rabat Lifeline Speedlane Slide domine fièrement l'industrie des barrières de sécurité. Avec ses capteurs intelligents et sa technologie d'activation à l'approche, cette barrière à rabat concise offre une sécurité d'entrée moderne et accueillante.

    Lifeline Speedlane Slide - Le couloir de vitesse intuitif

    La barrière de vitesse Lifeline Speedlane Slide a été conçue avec une armoire incurvée pour permettre un mouvement rapide et coulissant des ailes en verre, ainsi que des lumières LED colorées intuitives qui glissent sans effort le long d'un plateau en verre brillant, guidant les utilisateurs de l'entrée à l'autorisation. et sur la sortie en avant. Ce produit s'est avéré être un choix populaire pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur la sécurité ou la conception.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      312 x 1440 x 1035 mm
      • Standard dimensions
      980 mm door wing height, 510 mm passage width, two wings.
      • Level Up high
      1200–1800 mm door wing height, 510 mm passage width, two wings.
      • Level Up wide
      980-1800 mm door wing height, 910 mm passage width, suitable for wheelchair use width, two wings.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      • Level Up security
      Extra jump-over detection, sound module, Tailgate+
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, safety sensors.
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      80W
      • Operating temperature
      -5°C / +23°F to +40°C / +104°F
      • Weight
      330 kg
      Comfort
      • Intuition
      Approach sensors, Feedback signals Lifeline LED guidance.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.lifeline-speedlane-slide-emea
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsOptical Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique