Publier vos produits
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Speedlane Compact - Speed Gate | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    La dernière édition de la gamme premium de barrières pivotantes Boon Edam résout le problème de l'introduction de la sécurité et de la sûreté dans les petites zones précieuses des espaces immobiliers. Le Speedlane Compact offre tout ce dont vous avez fondamentalement besoin dans une voie de sécurité ; tout en fournissant en toute confiance tout ce qui est nécessaire pour que vos visiteurs se sentent les bienvenus et en sécurité - tous les jours.

    Un Swing Speedgate au design minimaliste

    Le Speedlane Compact a été conçu dans un souci de simplicité et de sophistication. Les lignes minimalistes des armoires s'intègrent dans presque tous les espaces sans attirer inutilement l'attention sur elles-mêmes.

    Les armoires profilées, la position et le fonctionnement des lumières LED directionnelles guident même un utilisateur non formé à travers le passage avec une facilité agréable. Cependant, aussi simple que soit l'utilisation du produit, la technologie intégrée haut de gamme offre toujours une excellente détection de talonnage et des capteurs de sécurité en standard.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      20–30 dependent on access control system
      • Standard unit size (w x l x h)
      150 x 1200 x 990 mm
      • Standard dimensions
      940 mm door wing height, 615 mm passage width, two wings.
      • Level Up wide
      915 mm passage width, suitable for wheelchair use width, two wings.
      Security
      • Security level
      Medium - detect
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, safety sensors. 
      Aesthetics
      • Standard finish
      Stainless steel
      • Level Up aesthetics
      Other colours and branding
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      60W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      100 kg
      Comfort
      • Intuition
      Feedback signals Lifeline LED guidance

    Spécifications techniques
    • Réference unique.speedlane-compact-emea
    • Famille de produitsTurnstiles
    • Groupe de produitsOptical Turnstiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-06-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
    • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique