Publier vos produits
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)
    Boon Edam

    Tourlock 180 - High Security Revolving Door | (EMEA-ASIA)

    Traduit par Google,

    La porte tournante de sécurité Tourlock 180 est la solution idéale lorsque vous devez résoudre la combinaison de haute sécurité et de flux de trafic élevé. En offrant diverses fonctions de fonctionnement, allant du "mode tournant" standard au "mode haute sécurité", le Tourlock 180 offre une entrée flexible qui peut être adaptée aux demandes changeantes dans un cycle de fonctionnement de 24 heures. La porte s'intègre facilement à un système de contrôle d'accès et, grâce à sa conception à quatre battants et à son principe de fonctionnement, empêche l'entrée non autorisée dans les installations, protégeant ainsi les personnes et les biens.

    Tourlock 180 - La porte tournante de haute sécurité

    Cette porte technologiquement avancée permet une circulation bidirectionnelle, ce qui permet aux utilisateurs autorisés d'entrer et de sortir d'un bâtiment en même temps. L'autorisation via un signal provenant d'un système de contrôle de solution d'accès, tel qu'un lecteur de carte ou un appareil biométrique, envoie un signal et uniquement sur acceptation - la porte commencera à tourner. Cette porte de haute sécurité est si fiable pour empêcher le talonnage et le ferroutage qu'elle ne nécessite même pas la surveillance d'un garde - créant un retour sur investissement en un à deux ans.

    Spécification
    • Throughput
      • Capacity (per minute in one direction)
      18, dependent on access control system.
      • Standard unit size (w x h)
      1600 x 2200 mm
      • Standard dimensions
      1038 mm throat opening, 200 mm canopy height, four door wings.
      • Level Up high

      2100–2600 mm / canopy height 200-600 mm, in increments of 100 mm. 

      • Level Up wide
      1800-2200 mm in increments of 200 mm
      Security
      • Security level
      High - prevent
      • Level Up security
      StereoVision Piggybacking detection, Biometric authorisation, Night locking doors.
      Safety
      • Standard
      Fail-safe operation, fire alarm connection, vandal resistant. 
      • Level Up safety
      Burglar or bullet resistant protection packages
      Aesthetics
      • Standard finish
      Powder coated aluminium
      • Level Up aesthetics
      Stainless steel, anodic coating, anodizing, brass.
      Technology
      • Power supply
      110-240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Operating power
      100W
      • Operating temperature
      -15°C / +5°F to +50°C / +122°F
      • Weight
      900 kg
      Comfort
      • Lighting
      LED lighting

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tourlock-180-high-security-revolving-door-emea
    • Famille de produitsSecurity Doors
    • Groupe de produitsSecurity Doors and Portals
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_70
    • Description de l'Uniclass 2015Revolving doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Titre CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Titre OmniClassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique