Publier vos produits
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
    Boon Edam

    Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm

    Traduit par Google,

    Se coordonnant harmonieusement avec notre série de couloirs rapides Lifeline, ce portail latéral large peut faire partie de votre combinaison existante de barrières de sécurité ou être utilisé comme solution autonome. Ce portail d'accès à un vantail est indéniablement le plus fin du marché, doté d'une technologie moderne et intelligente et d'un vantail élégant et sans cadre.

    Winglock Swing - Porte d'accès mince

    Le Winglock Swing est vraiment facile à utiliser, aucune formation n'est requise et les lumières LED intuitives rendent l'expérience utilisateur et la visite simples et agréables. Les différents signaux lumineux pour des fonctions telles que l'utilisation, l'autorisation, la veille, incluent des impulsions et un clignotement rapide pour guider davantage vos visiteurs - même ceux qui n'ont jamais utilisé le produit trouvent une transition en douceur.

    Spécification
    • Winglock Swing - Slim Access Gate

      • Diameter/Unit width (mm): 958
      • Barrier Height (mm): 980
      • Capacity (per minute)*: 30
      • Nr of doorwings: 1
      • Disabled Access: Yes
      • Emergency Exit**: No/Yes
      • Collapsible Doorset/Barrier: No 
      • Finish: Stainless Steel
      • Options: External control panel
      • Power supply: 200-240 VAC, 50/60 Hz
      • Power consumption operating: 20W
      • Power consumption stationary: 9W

      * Depending on access control system.
       ** Escape route requirements are subject to local regulations.

      For detailed project specific specification text contact your local Boon Edam supplier.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.WLS-001-Height980mm-EMEA
    • Famille de produitsGates
    • Groupe de produitsAccess Gates
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-18
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
    • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Numéro OmniClass23-29 13 23 11
    • Titre OmniClassWaist Height Turnstiles

    Disponibilité de la région

    Asie L'Europe Océanie Afrique