Publier vos produits
Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Alluser C2 – Cylindrical Security Portal

Traduit par Google,

L' Alluser C2 est un sas de sécurité cylindrique conçu pour allier un flux piétonnier élevé, un encombrement réduit et des performances de contrôle d'accès élevées. Avec un diamètre extérieur de 1 151 mm et une entrée libre de 700 mm , il offre un espace intérieur accru tout en conservant une intégration architecturale robuste. Idéal pour les environnements d'entreprise, les centres de données et les infrastructures critiques, le C2 est disponible en versions assemblées ou en kit et peut être configuré avec des systèmes de détection avancés.
Équipé de capteurs à ultrasons APD (Anti-Piggybacking Detection) et du système de verrouillage de porte Alluser, le C2 empêche le talonnage en vérifiant l'occupation de la cabine par un seul utilisateur.

Normes de sécurité certifiées :
LPS 1175 : Édition 8 – Niveaux A1 (SR1), B3 (SR2), C5 (SR3)
EN 1627 – Classes RC3 et RC4

Spécification
  • Dimensions:
    Portal Diameter: 1151 mm
    Entrance: 700 mm
    Internal Height: 2048 mm
    External Height:
    2382 mm S version
    2320 mm R version
    Available HUC: 2135 mm or 2300 mm

    Standard features:
    RAL powder-coated outer finish (pearl colours optional)
    LED lighting system (3000 K, 50,000-hour lifespan)
    Infrared presence and safety sensors
    Curved sliding doors, fail secure
    Emergency unlocking
    LED traffic lights on both sides
    Alluser interlocking motherboard with APS software

    Glazing options:
    P2A standard glass (EN 356)
    P4A / P6B anti-vandal (EN 356)
    BR3 and BR4 bullet-resistant glass (EN 1063)

    Available Options:
    APD: Anti-Piggybacking Device (ultrasonic sensor system)
    Brushed or polished steel / aluminium finishes
    Web LAN control module
    Additional control panel and service mode key switch
    Pressure mat, 2-zone contact mat, reed tamper sensor
    Rescue push-button (to safely reopen last door)
    Metal detector

    Available versions:
    C2-S: Welded body for flush installation
    C2-R: Raised base version for surface mounting
    C2-K: Modular kit version for on-site assembly

    Typical applications:
    Corporate buildings and offices
    Critical infrastructure
    Server rooms and data centers
    R&D and pharmaceutical facilities
    Financial institutions and controlled access zones


Spécifications techniques
  • Réference unique.alluser-c2-cylindrical-security-portal
  • Famille de produitsCylindrical Series
  • Groupe de produitsSecurity Portals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-08-06
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2320
  • Largeur (mm)1151
  • Profondeur (mm)1151
En rapport
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité