Publier vos produits
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Adhésif léger multifonctionnel. L'Ardaflex Ultimate est à durcissement hydraulique, très flexible et très léger, avec une très haute adhérence initiale, des applications multifonctionnelles et une très grande stabilité avec une déformabilité extrême.L’ Ardaflex Ultimate est non seulement incroyablement léger, mais également parfaitement équilibré à l’application.
Spécification
  • Mortier colle pour collage de carrelage, formulé à base de ciment qui doit etre mélangé à de l'eau propre et claire avant application.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Ardaflex-Ultimate
  • Famille de produitsTilling systems
  • Groupe de produitsTiling adhesives
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2019-01-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCiment
  • Fabriqué enAllemagne
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_06_55
  • Description de l'Uniclass 2015Multilayer flooring
  • Code CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
  • Titre OmniClassFloor Underlayments
  • Code CSI UniFormat IIB1010
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Construction