Publier vos produits
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
Bosun XXL Paving Slab
    Bosun

    Bosun XXL Paving Slab

    Traduit par Google,

    Bosun fabrique la plus grande dalle de pavage en Afrique du Sud - la grande dalle de pavage XXL. Les dalles de pavage Bosun XXL sont idéales pour les allées et les applications d'aménagement paysager.

    Veuillez noter qu'il pèse plus de 90 kg chacun et nous vous recommandons d'utiliser un Probst Curb Handler pour installer ces pavés. En raison de leur taille, vous devez envisager un facteur de gaspillage plus élevé sur place. Si un pavé casse, vous perdez essentiellement un demi-mètre carré.

    Veuillez également garder à l'esprit qu'en raison de leur taille, les terrassements doivent être parfaits pour être installés sur une surface plane. Toute saillie dans le sol créera des points de pression sur des pavés spécifiques.

    Spécification
    • InstallBosun XXL Paving Slab, size 900mm x 600mm x 80mm thick in [Insert Colour/Texture/Finish]in a [Laying Pattern]

    Spécifications techniques
    • Réference unique.XXL-Paving-Slab
    • Famille de produitsDesigner paving
    • Groupe de produitsXXL
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-02-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)80
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enAfrique du Sud
    • Fabriqué enAfrique du Sud
    • Poids net (Kg)105
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
    • Nom UNSPSCPaving blocks
    • Code UNSPSC30171701
    • Code Uniclass 2015Ss_30_14
    • Description de l'Uniclass 2015Paving systems
    • Numéro OmniClass23-11 21 17
    • Titre OmniClassPaving Blocks