Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™Porcelain Pavers - Terrazzo Series™
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes

Porcelain Pavers - Terrazzo Series™

Traduit par Google,

Effet terrazzo

Conçus pour imiter la beauté naturelle du granit, les pavés de porcelaine Terrazzo Series™ donnent à la surface une apparence de granit qui ajoute des qualités antidérapantes au pavé. L'aspect moderne et élégant du terrazzo des pavés Granite-Tech™ est le choix idéal pour tout projet contemporain, commercial ou résidentiel.

Les pavés de porcelaine Terrazzo Series ™ sont produits sous une pression hydraulique extrême en liant ensemble du granit et du calcaire broyés dans une matrice de ciment de couleur reproduisant les forces de la nature. Les pavés sont ensuite broyés pour exposer la beauté des copeaux de granit naturel et peuvent être aiguisés ou grenaillés, ce qui donne un pavé de type granit, antidérapant et à haute résistance. Des margelles de piscine assorties sont également disponibles.

Pavés de toit, Pavés de terrasse, Pavés de piédestal, Tuiles de platelage, Platelages de toit, Soulèvement par le vent, Soulèvement par le vent, Pavés en porcelaine, Socle de pavé

Spécification
  • Standard Sizes:
    24”x 24″
    12″x 24
    Thickness: 3/4″
    Weight: 9 lbs per sq.ft;

    Roof Pavers, Deck Pavers, Pedestal Pavers, Decking Tiles, Roof Decks, Wind Uplift, Wind-Uplift, Porcelain Pavers, Paver Pedestal, porcelain tile, porcelain tiles, outdoor pavers, outdoor tiles, paver stone, paver stones

Spécifications techniques
  • Réference unique.tile-tech-porcelain-pavers-terrazzo-series
  • Famille de CollectionsPorcelain Roof Pavers
  • CollectionTerrazzo Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-06-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)23.4
  • Largeur (pouces)23.4
  • Profondeur (pouces)0.75
En rapport
  • Matériel principalPorcelaine
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Lbs)9
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Pavés et dalles
  • Nom UNSPSCTiles and flagstones
  • Code UNSPSC301317
  • Code Uniclass 2015Pr_25_93_60_09
  • Description de l'Uniclass 2015Clay pavers
  • Code CSI MasterFormat 201407 76 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
  • Titre OmniClassRoof Pavers
  • Numéro OmniClass23-13 41 19 11

Disponibilité de la région

Amérique du Nord