Publier vos produits
Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)
Boxicon

Anslagstavla Ursus, 3x1 (våningsregister plats för 3 st A4)

Traduit par Google,

Ursus est un registre d'étage, ou tableau d'affichage, entièrement fabriqué en Suède. Le tableau d'affichage peut être monté à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'extérieur, il doit être protégé par le haut, sinon une bande anti-goutte est montée sur le dessus.

Spécifications techniques
  • Réference unique.URSUS-3X1
  • Famille de produitsUrsus Entrance Board
  • Groupe de produitsUrsus Entrance Board
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)325
  • Largeur (mm)665
  • Profondeur (mm)42
Liens
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)4.8
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Boîtes aux lettres
  • Classification IFCObjet