Publier vos produits
Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Unjacketed and Uninsulated Storage Tanks

4.8 sur 5 étoiles4.8(5 Avis)
Traduit par Google,
Disponibles dans des diamètres allant de 30" à 84", ces réservoirs nus à grand volume offrent des capacités allant de 175 à 5 695 gallons. Des configurations horizontales et verticales ainsi que des tailles et des revêtements personnalisés sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.bradfordwhite-large-volume-bare
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsStorage tanks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-09-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Nom UNSPSCCommercial water heaters
  • Code UNSPSC40101826
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Code CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 13
  • Titre OmniClassHot Water Tank Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique