Publier vos produits
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Traduit par Google,
Savon, eau et sèche-mains, conception unique tout-en-un en attente de brevet. Sèche-mains infrarouge à haute vitesse à double face à chaque station de lavage des mains. Distributeur de savon infrarouge à remplissage par le haut de grande capacité, avec indicateur de niveau bas et protection anti-débordement unique en son genre. Infrarouge hygiénique mains libres, robinet 0,38 GPM (1,4 L-Min). Disponible en matériaux de surface solides Terreon ou TerreonRE. Couvert par le brevet américain D674967
Spécifications techniques
  • Réference unique.demo_1ADV
  • Famille de produitsLavatory
  • Groupe de produits1 station
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2016-08-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTerreon
  • Matériel secondaireTerreon
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques
  • Classification IFCÉlément d’Ameublement
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 00
  • Titre OmniClassSinks
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures