Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

1/2" Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS 31151

No d'article: 31151_Half_Inch_Drain_Off_Cock_Heavy
Fabricant: Brymec
Famille de produits: VNB - Valves & Brassware
Groupe de produits: BRS - Brassware Accessories
Date de publication: 2018-08-15
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (1)

1/2" Drain off Cock - Heavy (Type A)

  • End of line component for drain off applications
  • 1/2" Male threaded end suitable for connection to female iron or threaded pipework sections
  • Corrugated drain end suitable for connection to 1/2" hose pipe etc

Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Type: Drain Off Cocks

Field of Application: Water

Maximum Working Pressure: PN10

Maximum Working Temperature: 70 degC, 90 degC short peak

Operating Temperature Range: 0 ~ +70 degC

Valves are manufactured to BS2879-2

Sealing O-Ring Material: NBR

Male thread connections are to BS2879-2

Body Material: HPb59-T

WRAS approved





Materiau principal: Brassware
Materiau secondaire: Metal
Créé en: United Kingdom
Fabriqué en: China

Catégorie de BIMobject: Plomberie - Soupapes
Classification IFC: Valve
Uniclass 1.4 Code: L7136
Uniclass 1.4 la description: Valves
Uniclass 2015 Code: Pr_65_54_30_23
Uniclass 2015 la description: Drain and test valves
NBS Reference Code: 94
NBS Reference la description: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 05 89
CSI MasterFormat 2014 Title: Valve Accessories
Numéro OmniClass: 23-27 31 37
Titre OmniClass: Plug Drain Valves
Ce produit est disponible en:
Europe
  • Ireland
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Plumbing - Valves

Nom Valeur
Connection Size 1.5 in
Connection Type Male Threaded
Cw Connection (Y/N) True
Hw Connection True
Method Of Operation With Key (Not supplied)
Mount Type None
Plumbing Fixture Type Drain Off Cock

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By tech@brymec.com
Description 1/2" Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Length 48 mm
Name 1/2" Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Created By tech@brymec.com
Description 1/2" Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS
Name 1/2" Solder Drain Off Cock - Heavy (Type A) WRAS

BIMobject®