Publier vos produits
Butterfly Valve - Model 3900

Butterfly Valve - Model 3900

4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Vanne papillon AWWA C504

Disponible:

Extrémités à brides

Extrémités de joint mécanique

APPLICATIONS:

Les vannes papillon peuvent être utilisées dans toute installation où un étranglement est souhaité dans des services de liquides relativement propres. La vanne est étanche à la bulle à pleine pression nominale, ce qui permet un service en cul-de-sac. Le fait qu'elle soit entièrement recouverte de caoutchouc permet à cette vanne d'être utilisée dans des applications de service difficiles.

AVANTAGES:

Les corps en fonte ductile se traduisent par une résistance pure atteignant trois fois celle de la fonte seule. Après le collage par fusion, le siège est vulcanisé au corps, ce qui en fait une vanne très résistante à la corrosion. L'arbre monobloc en acier inoxydable 420 ou 630 est capable de supporter des couples élevés et peut gérer n'importe quel actionneur du marché via la plaque de montage 5211. Le bord poli en acier inoxydable 316 du disque en fonte ductile assure aux utilisateurs une étanchéité parfaite à chaque fois.

La vanne est disponible avec une poignée à levier de verrouillage à 10 positions et un engrenage à vis sans fin avec volant ou écrou de commande de 2 pouces pour surface enterrée.

DESCRIPTION:

1. Corps et disque en fonte ductile

2. Revêtement en caoutchouc intégral sur les soupapes à brides

3. Arbre en acier inoxydable AISI 420 ou 630

4. Revêtement époxy lié par fusion

5. Plaque de montage ISO 5211

6. Pression de service : 150 psi wwp (Classe 150B) 250 psi wwp (Classe 250B)

7. Disque en fonte ductile avec bord de disque en acier inoxydable 316

Spécifications techniques
  • Réference unique.butterfly-valve-model-3900
  • Famille de produitsValves
  • Groupe de produitsButterfly Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-01-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalDuctile Iron
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Numéro OmniClass23-27 31 17
  • Titre OmniClassButterfly Valves