Publier vos produits
Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 2", 2 1/2"
Brymec

Gate Valve Ductile Iron WRAS PN16 - 2", 2 1/2"

4.6 sur 5 étoiles4.6(17 Avis)
Traduit par Google,

Robinet-vanne Fonte Ductile WRAS PN16 - 2", 2 1/2"

  • Approuvé WRAS
  • Montage bride PN16
  • Cale en fonte ductile revêtue d'EPDM
  • Tige en acier inoxydable à haute résistance et résistance à la corrosion
  • Installation d'étanchéité arrière pour permettre le remplacement des joints sous pleine pression de fonctionnement
  • Passage intégral pour éviter les pièges à débris
  • Fixations isolées pour la protection contre la corrosion
  • Anneau racleur pour empêcher les impuretés de pénétrer dans le système d'étanchéité de la tige
  • Rondelle de butée antifriction pour faibles couples de fonctionnement
  • Pied en fonte intégré pour un rangement sûr et facile
  • Volant de voie navigable de diamètre complet, fonctionnement à capuchon carré
Spécification
    • Design standard: BS 5163
    • Face to face standard: BS 5163
    • Flange standard: BS4504 PN 10/16
    • Testing standard EN 12266-1
    • Body Material: Ductile Iron GGG50
    • Disc Material: EPDM Coated Ductile Iron
    • Stem Material: Stainless Steel SS410
    • O-Ring Material: EPDM
    • Nominal Pressure: PN 16
    • Temp. Range: -10°C to +90°C
    • Suitable For: Water and neutral liquids

     Notes: For further information please contact Brymec Technical Dept.

Spécifications techniques
  • Réference unique.38813_38956_Gate_Valve_Ductile_Iron_WRAS_PN16
  • Famille de produitsVNB - Valves & Brassware
  • Groupe de produitsCIV - Cast Iron Valves
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-06-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Matériel secondaireAcier inoxydable
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enChine
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCGate valves
  • Code UNSPSC40141613
  • Code Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Description de l'Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Code CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Numéro OmniClass23-27 31 25
  • Titre OmniClassGate Valves

Disponibilité de la région

L'Europe
Irlande
Royaume-Uni