Publier vos produits
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small
Watts

Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies, Bronze - LF909 - Small

4.7 sur 5 étoiles4.7(13 Avis)
Traduit par Google,

Les petits assemblages de zone à pression réduite sans plomb* de la série LF909 empêchent l'écoulement inverse de l'eau polluée d'entrer dans l'alimentation en eau potable en raison du siphonnage et/ou de la contre-pression. Il se compose d'un corps en alliage de cuivre-silicium coulé sans plomb*, de vannes d'arrêt à bille en bronze et de robinets d'essai en bronze. La série LF909 présente un principe de conception air-in/water-out pour la protection en cas d'urgence combinée de contre-siphonnage et de contre-pression. Il est idéal pour les interconnexions dangereuses pour la santé ou pour le confinement à l'entrée de la ligne de service. Vérifiez auprès des autorités locales de l'eau pour les exigences d'installation. Pression de service maximale : 175 psi (12,06 bar).

Spécification
  • Keywords: anti-siphon, apex, armless trough valve, backflow, backflow valve, big al, bottom entry, breaker, bypass, c200, cast iron, castiron, check valve, checkvalve, dcda, detector, detector assembly, diaphragm, diaphragm activated, differential, domestic, double, double check, double check detector, doublecheck, dual level, epoxy, fire systems, full flow, hi flow, high flow, high flow rate, lead free, lf, lf,iot,flood detection,sentry+,sentry+ alert, livestock proof, meter, nrs, osy, polymer coating, pressure, pressure valve, preventer, qt, quarter turn shutoff, quarterturn, quaterturn, reduce pressure valve, reduce pressure zone, reducing valve, repair, repair kit, rpza, service, service kit, shut off, shut-off, side entry, ss check, ss dcda, ss double check, stainless steel, stainless steel body, strainer, tank valve, thermal expansion,, tri-link, vacuum, valve, vlv, water pressure

    Body Material: Bronze
    Connection Size: 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2"
    Connection Type: NPT Connection
    Industry Standards: AWWA C-511-92
    Working Pressure: 175psi (12.1 bar)
    Maximum Working Temperature: 140°F CW, 210°F HW

Spécifications techniques
  • Réference unique.6966
  • Famille de produitsBackflow Prevention
  • Groupe de produitsNon-Return Valves for Liquid Services
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-07-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes