Publier vos produits
THE BOLLARD

THE BOLLARD

Traduit par Google,
Le Bollard est un lampadaire noir opaque au design compact et minimal. Grâce à son corps gris DurCoral® et à la résistance de sa structure, The Bollard convient aux environnements extérieurs. La hauteur du mât est totalement personnalisable, tandis que le corps peut être décoré de tous types de peintures afin de se fondre dans toutes sortes d'environnements. Le produit parfait pour tracer des chemins à travers la lumière dans les espaces extérieurs, une lampe jamais intrusive qui crée des décors luminescents précis et suggestifs. Corps DurCoral® Degré de protection IP65 Dimensions 80 x 155 x 850 mm Source lumineuse LED Température de couleur 3000 K
Spécification
  • Floor lamp;
    DurCoral®;
    IP65;
    Insulation class III;
    LED IP65 500 mA;
    5 W;
    117 lm/W;
    Wide beam 70°;
    3000K CRI>80
    220/240V - 50/60Hz;

Spécifications techniques
  • Réference unique.1731-DC
  • Famille de produitsOutdoor
  • Groupe de produitsMain Collection
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-10-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)800
  • Largeur (mm)80
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireRésine naturelle
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
  • Poids net (Kg)6
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code Uniclass 2015EF_70_80
  • Description de l'Uniclass 2015Lighting
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 47 11
  • Titre OmniClassLighting Fixtures