Publier vos produits
Cycle bollards Arkus

Cycle bollards Arkus

Traduit par Google,

J'ai fait un croquis d'une voûte, une forme d'arc, et j'ai pensé cela; Dans la bonne taille, vous pouvez placer la roue avant ou arrière dans l'arche et verrouiller au besoin. Deux vélos peuvent également être attachés à la même arche, mais ensuite placés à l'extérieur de l'arche. En termes de forme, j'ai pensé Arkus comme une figure qui se soumet à l'architecture et qui permet la répétition dans l'espace urbain.

Spécifications techniques
  • Réference unique.arkus
  • Famille de produitsArkus
  • Groupe de produitsCycle bollards
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)810
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)110
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
  • Poids net (Kg)5.5
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Abris et rangements à vélo
  • Code Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Description de l'Uniclass 2015Cycle stands and lockers

Disponibilité de la région

L'Europe