Publier vos produits
Waste Bin Minior with roof

Waste Bin Minior with roof

Traduit par Google,

Minior est la poubelle compacte avec une identité claire et une construction moulée. Avec son format plus petit et la possibilité de le fixer à un poteau ou à un mur, Minior est facile à mettre en œuvre dans des environnements existants ou nouveaux. Avec une forme de base ronde conviviale et des surfaces convexes et concaves, Minior ajoute un sentiment de qualité rarement associé aux poubelles. Les miniors peuvent être moulés avec leur propre sceau à l'avant et sont le petit frère de la plus grande poubelle Monolith. Les Miniors allient précision et maniement réfléchi à la poésie de la forme et au savoir-faire. Au petit format.

Spécifications techniques
  • Réference unique.minior-with_roof
  • Famille de produitsMinior
  • Groupe de produitsWaste Bin
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)700
  • Largeur (mm)400
  • Profondeur (mm)410
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Déchets & Recyclage
  • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
  • Description de l'Uniclass 2015Waste bins

Disponibilité de la région

L'Europe