Publier vos produits
NES Tunnel Box for Stacking Blinds
NES Tunnel Box for Stacking Blinds
    Cajaislant

    NES Tunnel Box for Stacking Blinds

    Traduit par Google,

    Coffre tunnel isolé pour stores empilables , de CAJAISLANT® , de la gamme NES et certifié Passive House . Il dispose d'un accès externe au panneau d'inspection grâce à un système d'ouverture par le bas.

    Ce produit est assemblé en usine et découpé sur mesure. Il est fabriqué selon un procédé hautement industrialisé en Neopor® (40 kg/m³) , qui offre une excellente résistance mécanique ainsi qu'une isolation thermique et acoustique exceptionnelle ( λ = 0,031 W/m·K ).

    Ses profilés extérieurs en aluminium, ainsi que la possibilité d'ajouter des supports statiques, améliorent la stabilité de la fenêtre face aux charges de vent. De plus, la conception brevetée de ses profilés intérieurs, de ses raccords et de ses embouts latéraux, en PVC, Neopor et PVC expansé , garantit la rupture des ponts thermiques .

    Spécification
      • Manufactured with NEOPOR (40 kg/m³ + 30 kg/m³)
      • High insulating capacity
      • Certified for Passive House
      • Option to optimize acoustic insulation
      • Adjustable in height and width
      • Ideal for monoblock systems (TOP/COMPACT)
      • Option to enhance frame stability (brackets)
      • Option to change the outer wall to SLIM
      • External bottom inspection panel
      • End caps made of NEOPOR and foamed PVC
      • Available for hidden Window’s frame
    Spécifications techniques
    • Réference unique.nes-stackable-roller-blind-drawer
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-06-27
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Stores
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_07_72
    • Description de l'Uniclass 2015Roller blinds
    • Code CSI MasterFormat 201412 21 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roll-Down Blinds
    • Numéro OmniClass23-17 21 11 15 13
    • Titre OmniClassRoller Exterior Louvers and Grilles