Publier vos produits
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits
Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits
    Caleffi

    Thermostatic regulator for domestic hot water recirculation circuits

    Traduit par Google,
    Régulateur thermostatique pour circuits de recirculation d'eau chaude sanitaire. Équipé pour la fonction de désinfection thermique automatique ou contrôlée. Avec poche pour indicateur de température. Corps en alliage résistant à la dézincification "LOW LEAD". Connexions féminines. Max. pression de service : 10 bars. Plage de température de réglage : 35–60 °C. Visitez bim.caleffi.com pour rester à jour.
    Spécification
    • The thermostatic regulator is used for automatic balancing of recirculation loops in domestic hot water distribution systems, so as to ensure that all parts of the system reach the required temperature. It is also equipped with a by-pass mechanism, to be used in the event of thermal disinfection against Legionella. The device is produced in a version complete with automatic thermostatic thermal disinfection function or fitted for disinfection against Legionella, with the possibility of installing a special cartridge for disinfection controlled by an actuator. The regulator complies with specifications by DVGW (according to standard W554) and by WRAS (UK).
    Spécifications techniques
    • Réference unique.116
    • Famille de produitsPLUMBING
    • Groupe de produitsVALVES
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-01-25
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)92
    • Largeur (mm)100
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes
    • Classification IFCSoupape
    • Code ETIMEC011516
    • Nom ETIMThermostatic control valve, hot tap water
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_83_06
    • Description de l'Uniclass 2015Balancing equipment
    • Numéro OmniClass23-27 31 13
    • Titre OmniClassBalancing Valves