Publier vos produits
FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ Compact Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

Traduit par Google,

La vanne d'équilibrage automatique dynamique compacte FlowCal™ est indépendante de la pression et maintient un débit fixe dans les plages de pression différentielle variables du système. Elle élimine le besoin de mesures sur site et de réglages de débit par essais et erreurs comme requis avec les vannes d'étalonnage manuelles. La conception intègre une cartouche de débit exclusive, fabriquée en polymère anticalcaire et à faible bruit et un corps de vanne compact en laiton à faible teneur en plomb pour une utilisation dans les systèmes d'eau hydroniques et domestiques. La vanne d'équilibrage FlowCal est disponible avec des raccords NPT mâles, à souder, à presser et à expansion PEX. L'écrou-raccord rend l'installation et la maintenance rapides, faciles et efficaces pour une variété d'options de raccord.

La vanne à boisseau sphérique à passage intégral Caleffi code 290030 est conçue pour isoler la série FlowCal 127AF. La vanne d'isolement s'installe entre le corps de la vanne et l'assemblage du raccord de queue. La configuration mâle x femelle et la capacité de débit bidirectionnelle de la vanne à boisseau sphérique à passage intégral offrent une flexibilité pour l'utilisation d'une ou deux vannes d'isolement pour la vanne à fonctionnement principal. Une extension de tige en option est également disponible pour les projets qui nécessitent une isolation des tuyaux.

Visitez bim.caleffi.com pour rester informé.
La vanne à boisseau sphérique d'isolement 290030 et l'extension de tige peuvent être sélectionnées dans le fichier Revit pour les ports d'entrée et/ou de sortie.

Consultez le guide d'instructions de contenu Revit au format PDF sur www.calefii.com pour le code 127AF série FlowCal.

Spécification
  • Compact automatic flow balancing valve. DZR low-lead brass valve body.
    Patented, anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.
    Max working pressure: 230 psi (16 bar)
    Temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C)
    Max percentage of glycol: 50%
    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid
    Flow rate: 16 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 10.0 GPM
    Flow Accuracy: ±10%
    Compliance with the following standards:
    NSF/ANSI/CAN 372 - Drinking Water System Components - Lead Content Reduction of Lead in Drinking Water Act - California Health and Safety Code 116875 S.3874 - Reduction of Lead in Drinking Water Act Vermont Act 193 - The Lead in Plumbing Supplies Law Maryland's Lead Free Law Hb.372.

    See Revit Content Instruction Guide pdf at www.calefii.com for code 127AF series FlowCal.

Spécifications techniques
  • Réference unique.127A
  • Famille de produitsHVAC
  • Groupe de produitsNorth America
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-27
  • Numéro d'édition2
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondairePolymer
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Autres
  • Classification IFCSoupape
  • Nom UNSPSCValves
  • Code UNSPSC401416
  • Code Uniclass 2015Ss_60
  • Description de l'Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Code CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Numéro OmniClass23-27 31 13
  • Titre OmniClassBalancing Valves
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC