Les débitmètres électromagnétiques à insertion série FT-3400 d'ONICON conviennent à la mesure de liquides électriquement conducteurs dans une grande variété d'applications. Chaque FT-3400 fournit une sortie analogique unique pour le débit, une sortie de fréquence haute résolution pour piloter les périphériques, une sortie d'impulsion évolutive pour la totalisation et une alarme de tuyau vide. Il est disponible pour une utilisation dans des tuyaux allant de 1¼" à 72" de diamètre. Le débitmètre électromagnétique à insertion FT-3400 est doté de la conception unique de prise chaude d'ONICON qui permet une insertion ou un retrait facile du tuyau sans utiliser d'outils spéciaux et sans perturber le débit. La conception nécessitant peu d’entretien est fournie prête à l’emploi sans nécessiter de programmation sur le terrain.
Applications typiques
Le FT-3400 est idéal pour les applications d'eau glacée, d'eau chaude, d'eau domestique, d'eau de condenseur et d'eau municipale.
Caractéristiques standards
Haute précision : chaque débitmètre est calibré individuellement par voie humide et précis à ± 1,0 % de la lecture.
Installation et mise en service simples : chaque débitmètre est programmé en usine et prêt à l'emploi à la livraison.
Faible entretien : aucune pièce mobile et une construction durable offrent des années de service sans entretien.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |